(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปุ่มบิดมือสแตนเลส ผลิตด้วยวิธีการหล่อแบบ Lost wax เนื่องจากไม่ต้องกังวลเรื่องการกัดกร่อน จึงเป็นชิ้นส่วนที่เหมาะสำหรับเครื่องจักรด้านอาหาร/อุปกรณ์ที่ติดตั้งกลางแจ้ง รุ่นหนึ่งมีบอสกลางชนิดมีรูต๊าป ส่วนอีกรุ่นหนึ่งเป็นแบบตัน โปรดเลือกตามความต้องการของคุณ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้งส่วน (มม.) | ประเภทส่วนติดตั้ง | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | ส่วนการติดตั้ง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ลูกบิด (Ø) | ลูกบิด ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 531.78 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [อื่น ๆ] ผู้บริสุทธิ์ | - | - | - | 32 | 22 | ||
฿ 570.77 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได) | 10 | - | รูตาบอด | 32 | 22 | ||
฿ 562.30 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 3 วัน | M5 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | 15 | ไม่ | - | 32 | 22 | ||
฿ 611.63 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | 20 | ไม่ | - | 32 | 22 | ||
฿ 611.94 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | 25 | ไม่ | - | 32 | 22 | ||
฿ 612.40 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | 30 | ไม่ | - | 32 | 22 | ||
฿ 570.77 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได) | 10 | - | รูตาบอด | 32 | 22 | ||
฿ 544.26 | KNOB | 1 ชิ้น | 3 วัน | M6 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | 15 | ไม่ | - | 32 | 22 | ||
฿ 564.16 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 3 วัน | M6 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | 20 | ไม่ | - | 32 | 22 | ||
฿ 613.33 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | 25 | ไม่ | - | 32 | 22 | ||
฿ 613.64 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | 30 | ไม่ | - | 32 | 22 | ||
฿ 617.36 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [อื่น ๆ] ผู้บริสุทธิ์ | - | - | - | 40 | 25 | ||
฿ 656.20 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได) | 13 | - | รูตาบอด | 40 | 25 | ||
฿ 700.60 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 3 วัน | M8 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | 20 | ไม่ | - | 40 | 25 | ||
฿ 673.67 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 3 วัน | M8 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | 25 | ไม่ | - | 40 | 25 | ||
฿ 751.11 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | 30 | ไม่ | - | 40 | 25 | ||
฿ 751.73 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | 40 | ไม่ | - | 40 | 25 | ||
฿ 673.25 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 3 วัน | M8 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | 50 | ไม่ | - | 40 | 25 | ||
฿ 801.08 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | [อื่น ๆ] ผู้บริสุทธิ์ | - | - | - | 50 | 32 | ||
฿ 867.67 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 3 วัน | M10 | สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได) | 17 | - | รูตาบอด | 50 | 32 | ||
฿ 1,007.23 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 3 วัน | M10 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | 20 | ไม่ | - | 50 | 32 | ||
฿ 1,031.34 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | 25 | ไม่ | - | 50 | 32 | ||
฿ 1,032.12 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | 30 | ไม่ | - | 50 | 32 | ||
฿ 1,032.89 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | 40 | ไม่ | - | 50 | 32 | ||
฿ 1,033.67 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | 50 | ไม่ | - | 50 | 32 | ||
฿ 1,330.50 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [อื่น ๆ] ผู้บริสุทธิ์ | - | - | - | 63 | 40 | ||
฿ 1,233.84 ฿ 740.30 | KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M12 | สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได) | 22 | - | รูตาบอด | 63 | 40 | ||
฿ 1,431.56 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | 25 | ไม่ | - | 63 | 40 | ||
฿ 1,432.80 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | 30 | ไม่ | - | 63 | 40 | ||
฿ 1,434.04 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | 40 | ไม่ | - | 63 | 40 | ||
฿ 1,435.28 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | 50 | ไม่ | - | 63 | 40 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปหลายเหลี่ยม | วัสดุลูกบิด | สแตนเลส SCS13 | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | สแตนเลส SCS13 |
---|---|---|---|---|---|
สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | ไม่ | ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ไม่ | รูปทรง | แม่มด |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว ลูกบิด | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง