(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับแบบกลมสแตนเลส ผิวสำเร็จเป็นเงาสวยงาม
รหัสสินค้า |
---|
SUSBA-20X5 |
SUSBA-20X6 |
SUSBA-25X6 |
SUSBA-25X8 |
SUSBA-32X8 |
SUSBA-32X10 |
SUSBA-40X10 |
SUSBA-40X12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้งส่วน (มม.) | ความยาวของส่วนติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ลูกบิด (Ø) | ลูกบิด ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 516.79 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 3 วัน | M5 | 10 | 20 | 18 | ||
฿ 516.64 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 10 วัน | M6 | 11 | 20 | 18 | ||
฿ 589.66 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 4 วัน | M6 | 11 | 25 | 22 | ||
฿ 599.28 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 3 วัน | M8 | 14 | 25 | 22 | ||
฿ 756.96 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 4 วัน | M8 | 16 | 32 | 29 | ||
฿ 766.57 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 3 วัน | M10 | 20 | 32 | 29 | ||
฿ 1,022.55 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 3 วัน | M10 | 20 | 40 | 37 | ||
฿ 1,021.00 | KNS KNOB | 1 ชิ้น | 3 วัน | M12 | 24 | 40 | 37 |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียวใน | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม | วัสดุลูกบิด | สแตนเลส SUS303 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | ลูกบอล | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | สแตนเลส SUS303 | สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | ไม่ |
ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ไม่ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | ส่วนการติดตั้ง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | รูตาบอด |
กระบวนการเตรียมผิว ลูกบิด | ขัดเงา (การขัดเงา) | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง