(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กริปหมุนเหล็กเทียบเท่า JIS B2603-2เนื่องจากเป็นแบบ ชนิดเกลียวใน ให้เลือกขนาด สกรู ระหว่าง M5 และ M16 ในขณะสั่งซื้อด้ามจับที่แนะนำสำหรับชนิดปิดภาคเรียนและด้ามจับแบบแบน
รหัสสินค้า |
---|
C-13 |
C-16 |
C-20 |
C-25 |
C-32 |
C-36 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนด้าย M | ความยาวเต็ม * ไม่รวมส่วน เกลียว (มิลลิเมตร) | มือจับ ความหนา D (มิลลิเมตร) | ความยาวของมือจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 338.14 | KNS GRIP | 1 ชิ้น | 3 วัน | M5 | 40 | 13 | 35 | ||
฿ 326.26 | KNS GRIP | 1 ชิ้น | 3 วัน | M6 | 53 | 16 | 46 | ||
฿ 410.17 | KNS GRIP | 1 ชิ้น | 3 วัน | M8 | 66 | 20 | 58 | ||
฿ 500.27 | KNS GRIP | 1 ชิ้น | 3 วัน | M10 | 85 | 25 | 75 | ||
฿ 821.03 ฿ 424.47 | GRIP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M12 | 110 | 32 | 94 | ||
฿ 971.66 | KNS GRIP | 1 ชิ้น | 3 วัน | M16 | 120 | 36 | 106 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รูปทรง หมุน | รูปทรง | รูปทรง คอ | มือจับ วัสดุ | เหล็กกล้า SUM22 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว ตัวจับชิ้นงาน | ชุบผิวโครเมี่ยม | วัสดุส่วนติดตั้ง | เหล็กกล้า SUM22 | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ชุบผิวโครเมี่ยม |
วิธีการติดตั้ง | เกลียวนอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง