1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวจับชิ้นงาน เหล็กกล้า AS

ตัวจับชิ้นงาน เหล็กกล้า AS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 149.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวจับชิ้นงาน เหล็กกล้า เทียบเท่า JIS B2603-2เนื่องจากเป็นแบบ ชนิดเกลียวใน ให้เลือกขนาด สกรู ระหว่าง M4 และ M16 ขณะทำการสั่งซื้อด้ามจับที่แนะนำสำหรับชนิดปิดภาคเรียนและด้ามจับแบบแบน

รหัสสินค้า
AS-10
AS-13
AS-16
AS-20
AS-25
AS-32
AS-36
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนด้าย M ความยาวเต็ม * ไม่รวมส่วน เกลียว
(มิลลิเมตร)
มือจับ ความหนา D
(มิลลิเมตร)
ความยาวของมือจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 149.59

KNS GRIP 1 ชิ้น 3 วัน M4321028

฿ 150.48

KNS GRIP 1 ชิ้น 3 วัน M5401335

฿ 184.73

KNS GRIP 1 ชิ้น 3 วัน M6501643

฿ 222.74

KNS GRIP 1 ชิ้น 3 วัน M8642056

฿ 291.74

KNS GRIP 1 ชิ้น 3 วัน M10802570

฿ 477.70

KNS GRIP 1 ชิ้น 3 วัน M121003287

฿ 691.51

KNS GRIP 1 ชิ้น 3 วัน M161123698

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รูปทรง ยึดอยู่กับที่ รูปทรง รูปทรง คอ มือจับ วัสดุ เหล็กกล้า SUM22
กระบวนการเตรียมผิว ตัวจับชิ้นงาน ชุบผิวโครเมี่ยม วัสดุส่วนติดตั้ง เหล็กกล้า SUM22 กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ชุบผิวโครเมี่ยม
วิธีการติดตั้ง เกลียวนอก