1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวจับชิ้นงาน วงรี OG

ตัวจับชิ้นงาน วงรี OG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 163.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·กริ๊ปรูปวงรีแบบสกรู
·เลือกขนาด สกรู ระหว่าง M6 และ M12

รหัสสินค้า
OG-6
OG-8
OG-10
OG-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนด้าย M มือจับ ความหนา D
(มิลลิเมตร)
ความยาวของมือจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 163.96

KNS GRIP 1 ชิ้น 4 วัน M62031

฿ 173.22

KNS GRIP 1 ชิ้น 4 วัน M82642

฿ 197.05

KNS GRIP 1 ชิ้น 4 วัน M103354

฿ 212.56

KNS GRIP 1 ชิ้น 4 วัน M123868

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รูปทรง ยึดอยู่กับที่ รูปทรง รูปทรง ไข่ มือจับ วัสดุ เรซิ่น ฟีนอล สีดำ
กระบวนการเตรียมผิว ตัวจับชิ้นงาน ไม่ วัสดุส่วนติดตั้ง เรซิ่น ฟีนอล สีดำ กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ไม่
วิธีการติดตั้ง เกลียวใน