1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กริปมินิ MRG, MRFG

กริปมินิ MRG, MRFG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 120.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ตัวจับชิ้นงาน จับแบบ แกนหมุน มิ เรซิ่น ฟีนอล นอล · วัสดุ สกรู คือ SUM22

รหัสสินค้า
MRFG-5-13SALE
MRFG-5-14
MRFG-5-16
MRG-5
MRG-6-13
MRG-6-14
MRG-6-16
MRG-8
MRG-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการติดตั้ง จำนวนด้าย M มือจับ ความหนา D
(มิลลิเมตร)
ความยาวของมือจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 120.00

฿ 44.75

GRIP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวในM51318

฿ 133.14

KNS GRIP 1 ชิ้น 5 วัน เกลียวในM51420

฿ 133.76

KNS GRIP 1 ชิ้น 5 วัน เกลียวในM51623

฿ 132.52

KNS GRIP 1 ชิ้น 3 วัน เกลียวนอกM51218

฿ 133.29

KNS GRIP 1 ชิ้น 5 วัน เกลียวนอกM61318

฿ 133.29

KNS GRIP 1 ชิ้น 5 วัน เกลียวนอกM61420

฿ 134.07

KNS GRIP 1 ชิ้น 5 วัน เกลียวนอกM61623

฿ 166.71

KNS GRIP 1 ชิ้น 3 วัน เกลียวนอกM81625

฿ 190.12

KNS GRIP 1 ชิ้น 5 วัน เกลียวนอกM102030

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รูปทรง หมุน รูปทรง ประเภทติด (แบบตรง) มือจับ วัสดุ เรซิ่น ฟีนอล สีดำ
กระบวนการเตรียมผิว ตัวจับชิ้นงาน ไม่ วัสดุส่วนติดตั้ง เหล็กกล้า SUM22 กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง Triet Black tetraoxide การเคลือบผิว