1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวจับชิ้นงาน RG, RG-N, RG-N-SUS

ตัวจับชิ้นงาน RG, RG-N, RG-N-SUS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 228.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]ใช้ซ็อกเก็ตหก สกรู ปลาย รูหกเหลี่ยม เพื่อติดตั้ง

รหัสสินค้า
RG-28
RG-40
RG-40-N
RG-40-N-SUS
RG-50
RG-50-N
RG-50-N-SUS
RG-65
RG-65-N
RG-65-N-SUS
RG-80
RG-80-N
RG-80-N-SUS
RG-80-NB
RG-90-N
RG-90-N-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมือจับ วัสดุ วัสดุส่วนติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง จำนวนด้าย M มือจับ ความหนา D
(มิลลิเมตร)
ความยาวของมือจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 228.62

KNS GRIP 1 ชิ้น 4 วัน เรซิ่น ฟีนอล สีดำ[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SUM22Lไตรวาเลนท์โครเมตM61428

฿ 315.96

KNS GRIP 1 ชิ้น 4 วัน เรซิ่น ฟีนอล สีดำ[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SUM22Lไตรวาเลนท์โครเมตM61840

฿ 331.97

KNS GRIP 1 ชิ้น 4 วัน [โพลีโพรพีลีน] โพลีโพรพีลีน สีดำ[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SUM22Lไตรวาเลนท์โครเมตM61840

฿ 1,031.01

KNS GRIP 1 ชิ้น 4 วัน [โพลีโพรพีลีน] โพลีโพรพีลีน สีดำสแตนเลส SUS303ไม่M61840

฿ 337.46

KNS GRIP 1 ชิ้น 4 วัน เรซิ่น ฟีนอล สีดำ[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SUM22Lไตรวาเลนท์โครเมตM62150

฿ 356.50

KNS GRIP 1 ชิ้น 4 วัน [โพลีโพรพีลีน] โพลีโพรพีลีน สีดำ[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SUM22Lไตรวาเลนท์โครเมตM62150

฿ 1,068.24

KNS GRIP 1 ชิ้น 4 วัน [โพลีโพรพีลีน] โพลีโพรพีลีน สีดำสแตนเลส SUS303ไม่M62150

฿ 402.01

KNS GRIP 1 ชิ้น 4 วัน เรซิ่น ฟีนอล สีดำ[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SUM22Lไตรวาเลนท์โครเมตM82365

฿ 429.34

KNS GRIP 1 ชิ้น 6 วัน [โพลีโพรพีลีน] โพลีโพรพีลีน สีดำ[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SUM22Lไตรวาเลนท์โครเมตM62365

฿ 1,254.76

KNS GRIP 1 ชิ้น 4 วัน [โพลีโพรพีลีน] โพลีโพรพีลีน สีดำสแตนเลส SUS303ไม่M62365

฿ 423.71

KNS GRIP 1 ชิ้น 4 วัน เรซิ่น ฟีนอล สีดำ[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SUM22Lไตรวาเลนท์โครเมตM102680

฿ 472.76

KNS GRIP 1 ชิ้น 4 วัน [โพลีโพรพีลีน] โพลีโพรพีลีน สีดำ[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SUM22Lไตรวาเลนท์โครเมตM102680

฿ 1,256.31

KNS GRIP 1 ชิ้น 4 วัน [โพลีโพรพีลีน] โพลีโพรพีลีน สีดำสแตนเลส SUS303ไม่M102680

฿ 473.22

KNS GRIP 1 ชิ้น 4 วัน [โพลีโพรพีลีน] โพลีโพรพีลีน สีดำ[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SUM22Lไตรวาเลนท์โครเมตM82680

฿ 490.03

KNS GRIP 1 ชิ้น 4 วัน [โพลีโพรพีลีน] โพลีโพรพีลีน สีดำ[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SUM22Lไตรวาเลนท์โครเมตM122890

฿ 1,327.54

KNS GRIP 1 ชิ้น 4 วัน [โพลีโพรพีลีน] โพลีโพรพีลีน สีดำสแตนเลส SUS303ไม่M122890

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รูปทรง หมุน รูปทรง ประเภทติด (แบบตรง) กระบวนการเตรียมผิว ตัวจับชิ้นงาน ไม่
วิธีการติดตั้ง เกลียวนอก กับ ฝาครอบ หัว หกเหลี่ยม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ