1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พูลเลย์ตามไนล่อน MC แบบแบน MCF

KNS FLAT BELT PULLEY

พูลเลย์ตามไนล่อน MC แบบแบน MCF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,134.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· รหัสรุ่นสินค้า: MCF-55
· ยี่ห้อ: KONISHI MFG (MIYOSHI)
· ประเภทลูกกลิ้ง: มีตลับลูกปืนประกอบในตัว
· รูปทรงของลูกกลิ้ง: แบบตรง
· วัสดุตัวลูกกลิ้ง: MC Nylon MC901
· ประเภทเพลา : แบบตลับลูกปืนที่ปลายเพลา (รวม 2 ตลับลูกปืน)
· วัสดุ (แบริ่ง): เหล็ก ตลับลูกปืนรุ่น 6004ZZ.
· สี: น้ำเงิน
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 64 mm
· เส้นผ่านศูนย์กลางรู : 20 mm
· ขนาดความกว้าง : 55 mm
· ความยาว : 100 mm
· MC Nylon เป็นพลาสติกทางวิศวกรรมประเภทหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านคุณสมบัติทางกลที่ดีเยี่ยม รวมถึงมีความแข็งแรงสูง ทนทานต่อแรงกระแทก และทนทานต่อการสึกหรอ
· ลูกกลิ้งสำหรับสายพานแบน-ความกว้าง L100-300 mm

รหัสสินค้า
MCF-55
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,134.24

KNS FLAT BELT PULLEY 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พูลเล่ย์/รอกตาม ลูกกลิ้ง (ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบฝัง) มีหรือไม่มี หน้าแปลน ไม่มี หน้าแปลน รูปทรง แบบตรง
ผิวหน้ายูรีเทน ไม่มี ยูรีเทน วัสดุ MC ไนล่อน MC901 (สีน้ำเงิน) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 64
ความกว้าง H.(มิลลิเมตร) 55 ความยาว L(มิลลิเมตร) ถึง 100 ประเภทของแกน ตลับลูกปืน/รองลื่น ทั้งสองด้าน 2 ชิ้น
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ เส้นผ่านศูนย์กลาง แกน (รู) d(มิลลิเมตร) 20

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MCF-55 ในชุด พูลเลย์ตามไนล่อน MC แบบแบน MCF