1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์ลูกกลิ้ง ID

โบลท์ลูกกลิ้ง ID
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 752.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สลักเกลียว ลูกกลิ้ง ใช้เป็น เพลา ลูกกลิ้ง ของประแจใน ตำแหน่ง ที่ระยะห่างจาก โซ่ ดีที่สุดให้ขัน น็อตล็อค สองตัวเข้ากับ เฟืองโซ่ เพื่อใช้งาน

รหัสสินค้า
ID-90
ID-130
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 752.39

KNS IDLER PIN 1 ชิ้น 6 วัน 1090

฿ 813.15

KNS IDLER PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10130

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สลักลูกกลิ้ง วัสดุ SCM435 กระบวนการเตรียมผิว Triet Black tetraoxide การเคลือบผิว
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(มิลลิเมตร) 29 สกรู ขนาดเกลียว M20