(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ลูกกลิ้ง เฟืองโซ่ โซ่ ชนิด Aใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นตัว เครื่องปรับตึงโซ่
รหัสสินค้า |
---|
SPB-35X21 |
SPB-40X18 |
SPB-50X15 |
SPB-60X12 |
SPB-80X12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลขที่ ขนาดเกลียว | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 792.58 | KNS SPROCKET | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 35 | 21 | ||
฿ 911.26 | KNS SPROCKET | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | 18 | ||
฿ 900.09 ฿ 559.68 | SPROCKET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 15 | ||
฿ 1,094.32 ฿ 669.50 | SPROCKET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 12 | ||
฿ 1,537.98 | KNS SPROCKET | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 80 | 12 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | ประเภท A | ชนิด | ลูกกลิ้ง | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d(มิลลิเมตร) | 20 | ประเภท โซ่ | RS | ประเภทเพลา | ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบฝัง ตัวเดียว |
กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต | ความหนา L(มิลลิเมตร) | 12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง