1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พูลเลย์ตามไทม์มิ่ง TPI

KNS TIMING PULLEY

พูลเลย์ตามไทม์มิ่ง TPI
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,708.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ชุดแบริ่งสำหรับพูลเลย์ไทม์มิ่ง ใช้แบริ่ง 6004ZZ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 20 มม.)

[คุณสมบัติ]
· พูลเลย์ตาม สำหรับสายพานไทม์มิ่ง
· โปรดใช้ในเครื่องปรับแรงตึงตามขนาดสายพาน

รหัสสินค้า
TPI-050
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,708.91

KNS TIMING PULLEY 1 ชิ้น 4 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูกกลิ้ง กับ ฟัน ชุด สายพาน L ความกว้าง สายพาน ใช้ (มม.)(มิลลิเมตร) 12.7
ความกว้างของ สายพาน ใช้ (นิ้ว)(นิ้ว) 0.5 จำนวน ซี่, แถว, ชุด(T) 21 รูปทรง พูลเล่ย์ รูปทรง
วัสดุ เหล็กกล้า S45C กระบวนการเตรียมผิว ไม่ พูลเล่ย์/ ลูกกลิ้ง ลูกกลิ้ง (ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบฝัง)
ประเภทรูปทรงสายพาน เส้นรูปฟัน ทรงสี่เหลี่ยมคางหมูแบบวงกลม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TPI-050 ในชุด พูลเลย์ตามไทม์มิ่ง TPI