1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดตัวยึดตลับลูกปืนแบบติดตั้งโดยตรง รูปวงรี (สแตนเลส) BES

ชุดตัวยึดตลับลูกปืนแบบติดตั้งโดยตรง รูปวงรี (สแตนเลส) BES
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,406.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ชุดตัวยึดตลับลูกปืนแบบติดตั้งโดยตรง รูปวงรี (สแตนเลส) BES
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อหรือตลับลูกปืนตุ๊กตา มาพร้อมกับโครงสร้างสำหรับติดตั้งเข้ากับเครื่องจักร นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของตลับลูกปืน (mm.): 10, 12, 15, 20, และ 25
● รูปร่างหน้าแปลน : แบบกะทัดรัด
● ซีล : ZZ (แผ่นเหล็กประกบ 2 ฝั่ง)
● วัสดุ :
ตลับลูกปืน - สแตนเลส
ตัวเสื้อ - SUS304
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเรือน นิยมใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ

รหัสสินค้า
BES-6000ZZ
BES-6001ZZ
BES-6002ZZ
BES-6004ZZ
BES-6005ZZ
BES-6200ZZ
BES-6201ZZ
BES-6202ZZ
BES-6204ZZ
BES-6900ZZ
BES-6901ZZ
BES-6902ZZ
BES-6904ZZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น d
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายนอก หรือ รูปร่างภายนอก

฿ 1,406.99

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10101050

฿ 1,459.31

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10121052

฿ 1,762.71

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10151160

฿ 2,181.43

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10201477

฿ 2,948.31

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10251488

฿ 1,421.91

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10101154

฿ 1,554.29

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10121256

฿ 1,700.20

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10151364

฿ 2,502.95

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10201681

฿ 1,449.77

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 1010845

฿ 1,540.96

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 1012848

฿ 1,805.80

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 1015957

฿ 2,364.51

KNS BEARING HOLDER 1 ชิ้น 4 วัน 10201169

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รูปทรง หน้าแปลน ประเภทตลับลูกปืน ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ สเตนเลส
ตลับลูกปืน/รองลื่น จำนวน เดียว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS304 รูปทรง หน้าแปลน ขนาดเล็ก
แหวนล็อค ไม่ ประเภท คลองเลื่อย โฮลเดอร์ ตลับลูกปืน/รองลื่น กระบวนการเตรียมผิว ไม่