1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกสวม ระยะ DC

ปลอกสวม ระยะ DC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 93.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ ปลอกสวม ปรับความสูงสำหรับ หมุดล็อคตำแหน่ง วัสดุ: วัสดุ ทองแดง SUM22 (เหล็กกล้า) พื้นผิว: การเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ (รมดำ) (การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ)

รหัสสินค้า
DC-1002
DC-1008
DC-1204-B
DC-1208
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D ID

฿ 93.22

KNS PLUNGER RELATED ITEM 1 ชิ้น 24 วัน 1021210

฿ 93.46

KNS PLUNGER RELATED ITEM 1 ชิ้น 24 วัน 1081210

฿ 105.70

KNS PLUNGER RELATED ITEM 1 ชิ้น 24 วัน 1041712

฿ 93.46

KNS PLUNGER RELATED ITEM 1 ชิ้น 24 วัน 1081412

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ติดตั้งชิ้นส่วนเสริม วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กกล้า SUM22 กระบวนการเตรียมผิว Triet Black tetraoxide การเคลือบผิว