1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลล็อคพิน ชนิด สปริง ความดัน BL2

บอลล็อคพิน ชนิด สปริง ความดัน BL2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,624.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

บอลล็อคพิน ที่ใช้ ความดัน สปริง กับลูกบอล
[คุณสมบัติ]
·ใช้เพื่อ ตำแหน่ง หรือยึดหมุดหรือ โบลท์ เพลา อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้ใน งานซ่อมบำรุง ชิ้นส่วนและชิ้นงาน

รหัสสินค้า
BL2-6X20
BL2-6X30
BL2-12X40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
ความยาว ตำแหน่ง บอลℓ
(มิลลิเมตร)
ขาพิน เส้นผ่าศูนย์กลาง d
(มิลลิเมตร)

฿ 1,624.06

KNS BALL LOCK PIN 1 ชิ้น 27 วัน 1038206

฿ 1,624.45

KNS BALL LOCK PIN 1 ชิ้น 13 วัน 1038306

฿ 2,183.10

KNS BALL LOCK PIN 1 ชิ้น 13 วัน 10474012

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท ลูกบิด