1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมุดล็อคตำแหน่ง IP-6

หมุดล็อคตำแหน่ง IP-6
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 886.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หมุดล็อคตำแหน่งแบบไม่มีที่ด้ามจับตัว T ติดกับปุ่มบิด

รหัสสินค้า
IP-6-12A
IP-6-12B
IP-6-16
IP-6-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขาพิน d
(Ø)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ I
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. M [รายละเอียด]

฿ 886.46

INDEX PLUNGER 1 ชิ้น 3 วัน 10126662M12

฿ 969.11

KNS INDEX PLUNGER 1 ชิ้น 5 วัน 10126665M12

฿ 1,117.04

KNS INDEX PLUNGER 1 ชิ้น 5 วัน 10168879M16

฿ 1,521.95

KNS INDEX PLUNGER 1 ชิ้น 5 วัน 1020101092M20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูกบิด พิเศษ กลไก ล็อค ไม่ วิธีการติดตั้ง ชนิดเกลียวใน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า SUM22L ความยาวโดยรวม มาตรฐาน วัสดุขาพิน เหล็กกล้า S45C
สแตนเลสทั้งหมด ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิวของขาพิน ไม่ ปลาย การรักษาความร้อน ไม่
ลูกบิด ควบคุมการทำงาน การมี กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ Triet Black tetraoxide การเคลือบผิว อุปกรณ์เสริม นัทล็อค