(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· แคลมป์ยึดท่อขาคู่ แบบยึดด้านเดียว สำหรับใช้กับท่อเหล็กกล้า หุ้ม PVC อ่อน
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ยึดท่อขาคู่ แบบยึดด้านเดียว สำหรับใช้กับท่อเหล็กกล้า
· ชนิดหุ้ม PVC อ่อน
· ให้ความเป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดีเยี่ยมเพื่อป้องกันผิวหน้าของท่อไม่ให้เกิดความเสียหายจากการสัมผัสกับอุปกรณ์รองรับ
· การชุบผิวด้วยไฟฟ้า สังกะสี การขัดเงา
รหัสสินค้า |
---|
A10448-0029 |
A10448-0033 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ท่อเหล็ก (A) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 62.48 | AKG SADDLE BAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 15A | 1/2 | 15.88 | |
฿ 78.86 | AKG SADDLE BAND | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | 20A | 3/4 | 22.22 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วงอาน | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว โพลีไวนิลคลอไรด์ Plasticized ( ชุบสังกะสี ไฟฟ้า) | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง