1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึดท่อขาคู่, แคลมป์ยึดท่อขาคู่แบบหนา ชนิดรูโบลท์ขนาดใหญ่ (ชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า / สแตนเลส)

แคลมป์ยึดท่อขาคู่, แคลมป์ยึดท่อขาคู่แบบหนา ชนิดรูโบลท์ขนาดใหญ่ (ชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า / สแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 44.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์ยึดท่อขาคู่สำหรับท่อ SGP และท่อสแตนเลส
[คุณสมบัติ]
· ชนิดยึดด้วยโบลท์มาพร้อมกับโบลท์ยึดขนาดใหญ่
· สามารถติดตั้งบนขาตั้งได้

รหัสสินค้า
A10432-0014
A10432-0029
A10432-0033SALE
A10432-0048
A10432-0052
A10432-0067
A10432-0071
A10432-0086
A10432-0103
A10454-0011
A10454-0026
A10454-0045
A10454-0050
A10454-0064
A10454-0079
A10454-0083
A10454-0098
A10454-0115
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ท่อเหล็ก (A) เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 77.00

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น 7 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30[ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGPเหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี15A1/221.7

฿ 44.96

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20 ถึงน้อยกว่า 30[ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGPเหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี20A3/427.2

฿ 81.68

฿ 21.11

SADDLE BAND 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30 ถึงน้อยกว่า 40[ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGPเหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี25A134

฿ 65.91

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 50[ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGPเหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี32A1 1/442.7

฿ 70.10

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 50[ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGPเหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี40A1 1/248.6

฿ 59.59

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น 5 วัน 60 ถึงน้อยกว่า 70[ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGPเหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี50A260.5

฿ 90.29

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 70 ถึงน้อยกว่า 80[ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGPเหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี65A2 1/276.3

฿ 102.10

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 80 ถึงน้อยกว่า 90[ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGPเหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี80A389.1

฿ 109.72

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200[ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] ท่อเหล็ก SGPเหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี100A4114.3

฿ 306.15

SADDLE BAND 1 ชิ้น 8 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30ท่อเหล็ก สเตนเลสสเตนเลสไม่15A1/221.7

฿ 169.53

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30ท่อเหล็ก สเตนเลสสเตนเลสไม่20A3/427.2

฿ 182.48

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 40ท่อเหล็ก สเตนเลสสเตนเลสไม่25A134

฿ 196.96

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 50ท่อเหล็ก สเตนเลสสเตนเลสไม่32A1 1/442.7

฿ 209.91

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 50ท่อเหล็ก สเตนเลสสเตนเลสไม่40A1 1/248.6

฿ 224.39

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 60 ถึงน้อยกว่า 70ท่อเหล็ก สเตนเลสสเตนเลสไม่50A260.5

฿ 237.98

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น 8 วัน 70 ถึงน้อยกว่า 80ท่อเหล็ก สเตนเลสสเตนเลสไม่65A2 1/276.3

฿ 268.21

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น 8 วัน 80 ถึงน้อยกว่า 90ท่อเหล็ก สเตนเลสสเตนเลสไม่80A389.1

฿ 284.58

AKG SADDLE BAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200ท่อเหล็ก สเตนเลสสเตนเลสไม่100A4114.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วงอาน ปริมาณ(ชิ้น) 1