(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
- ยางรัด พื้น สำหรับ ท่อ/ สายยาง SGP
[คุณสมบัติ]
- ยางรัด พื้น สำหรับ ท่อ/ สายยาง SGP
- วัสดุ ป้องกัน สนิม สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
- สามารถปรับแต่งสีได้
- สีเคลือบผงโพลีเอสเตอร์
ชนิด | วงดนตรี พื้น | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | ประเภท ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน | ท่อเหล็ก SGP |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | สีฝุ่น โพลีเอสเตอร์ | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ท่อเหล็ก (A) | 150 ก |
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) | 6 | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 165.2 | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง