(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เหล็กยึดสำหรับโบลท์แขวนจากเหล็กขึ้นรูป
· สำหรับวัตถุน้ำหนักเบา
· แบบยึดอยู่กับที่
· เส้นผ่านศูนย์กลางของโบลท์แขวนอยู่ที่ 3/8 เท่านั้น
· ผิวสำเร็จชุบโครเมตสี (ชุบสังกะสีตามได้ความต้องการ)
รหัสสินค้า |
---|
A10258-0010 |
A10262-0012 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ชื่อชิ้นส่วน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 51.20 ฿ 26.00 | PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | การเคลือบผิว โครเมต สี | Aim ชนิด S | ||
฿ 284.47 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สแตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | StainAim ชนิด S |
กำลังโหลด …
ชนิด | แขวนชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับวง | ความหนาของ หน้าแปลน รองรับการใช้งาน | 1 to 15 | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สลักเกลียว แขวน | W3/8 |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง