(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อแนะนำสำหรับการลากจูงที่ให้อายุการใช้งานยาวนาน สมรรถนะในการหมุนและการใช้งานยอดเยี่ยม
อายุการใช้งานยาวนาน พร้อมความทนทานดีขึ้น ต้นทุนการใช้งานระยะวิ่งลดลงอย่างมาก
ส่วนต่าง ต้นทุนการใช้งานระยะวิ่ง 1,200 กม. สำหรับรถเข็นหนึ่งคัน (4 ลูกล้อ)
Outline Drawing ล้อเป็น ชนิดแผ่นเพลท มีเบรกคู่แบบก้านโยก รุ่น PMS-LB
รหัสสินค้า | ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ | ความกว้างล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H | ร่องติดตั้ง | ขนาดติดตั้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางรู | ความเยื้องศูนย์ | รัศมีวงเลี้ยว | โหลดที่ยอมรับได้ | น้ำหนักคงที่ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (mm) | W (mm) | H (mm) | A × B (mm) | X × Y (X' × Y') (มม.) | P (mm) | E (mm) | R (mm) | daN (kgf) | (กรัม) | ||||
PMS-130 | WB | LB (R) | ล้อแผ่นเหล็กกล้า, ดอกยาง ยาง (รวม B) | 130 | 40 | 177 | 110 × 110 | 90 × 90 (80 × 80) | 11 | 40 | 138 | 180 (183.6) | 1,870 |
UWB | ล้อชนิดแผ่นเพลทเหล็กกล้า ยูรีเทน (รวม B) ดอกยาง | 35 | 250 (255.0) | 2,250 | |||||||||
GUB | ดอกยางยูรีเทน ล้อไนล่อน (รวม B) | 40 | 180 (183.6) | ||||||||||
PMS-150 | WB | LB (R) | ล้อแผ่นเหล็กกล้า, ดอกยาง ยาง (รวม B) | 150 | 40 | 198 | 120 × 120 | 94 × 94 (87 × 87) | 11 | 40 | 138 | 200 (204.0) | 2,110 |
AW | กะทะล้ออลูมิเนียมพร้อมยาง (รวม B) | 42 | 250 (255.0) | 2,230 | |||||||||
UWB | ล้อชนิดแผ่นเพลทเหล็กกล้า ยูรีเทน (รวม B) ดอกยาง | 38 | 300 (306.0) | 2,580 | |||||||||
GUB | ดอกยางยูรีเทน ล้อไนล่อน (รวม B) | 40 | 200 (204.0) | ||||||||||
PMS-200 | WB | LB (R) | ล้อแผ่นเหล็กกล้า, ดอกยาง ยาง (รวม B) | 200 | 43 | 250 | 144 × 144 | 120 × 120 (105 × 105) | 11.5 | 56 | 156 | 250 (255.0) | 4,025 |
AW | กะทะล้ออลูมิเนียมพร้อมยาง (รวม B) | 45 | 300 (306.0) | 4,050 | |||||||||
UWB | ล้อชนิดแผ่นเพลทเหล็กกล้า ยูรีเทน (รวม B) ดอกยาง | 42 | 400 (408.0) | 4,105 | |||||||||
GUB | ดอกยางยูรีเทน ล้อไนล่อน (รวม B) | 43 | 250 (255.0) |
วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ : การตกแต่ง ชุบไบร์ทโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์
รวมเบรกคู่ซึ่งสามารถล็อคทั้งส่วนแกนหมุน และการหมุนของล้อ
ล้อ AW (กะทะล้ออลูมิเนียมพร้อมยาง (รวม B)) เหมาะสำหรับการลากจูง
Drawing โครงสร้างใหม่ในส่วนการเลี้ยว
เพิ่มความทนทาน ให้ดีขึ้นโดยการเปลี่ยนโครงสร้างชิ้นส่วนในส่วนการเลี้ยว เพื่อขจัดความไม่เสถียร ดังนั้นความสามารถในการใช้งานที่เหนือกว่า ยังคงอยู่เหมือนของใหม่
ใช้สำหรับรถลากจูง หากใช้งานแล้วเสียหายในระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี สามารถนำมาเปลี่ยนใหม่ได้
ใช้สำหรับรถลากจูง ใช้งานเกิน 1 ปีได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยน
ซีรี่ส์ PM เป็นลูกล้อที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง มีความแข็งแรง, เลี้ยวง่าย, มีน้ำหนักเบา และลดเสียงรบกวน สิ่งนี้ได้รับการพัฒนา โดยมีแนวคิดในการกำหนดเป้าหมาย เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งานในระดับสูง ซึ่งพัฒนามาจาก ซีรีส์ J ที่เป็นลูกล้อ สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดต้นทุนอีกด้วย
สาเหตุประการแรกที่นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ก็เพื่อรองรับการใช้งานระดับสูง ซึ่งลูกล้อที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม มีดังนี้ ล้อเลื่อนสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม, รถเข็น ฯลฯ ซึ่งเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ที่มีแง่มุมของการเน้นต้นทุนมากกว่าประสิทธิภาพ และซีรีส์ J มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ
แต่ซีรีส์นี้ ก็เป็นไปตามมาตรฐานเฉพาะเจาะจงเท่านั้น และมีสิ่งที่ต้องการการปรับปรุงอีกมาก เมื่อพิจารณาถึงความต้องการของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ในเรื่องความทนทาน, การใช้งาน, เสียงรบกวน ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ทั่วไปในท้องตลาดประกอบด้วยลูกล้อจำนวนมาก ที่มี ประสิทธิภาพตามที่อธิบายไว้ แต่สิ่งเหล่านี้ไม่คุ้มทุนมากนัก เราจึงคิดค้นและสร้างลูกล้อ เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม ที่สามารถคงต้นทุนเท่าเดิม แต่ให้ประสิทธิภาพที่ถูกใจลูกค้า ด้วยเหตุนี้เราจึงได้พัฒนาเป็น ซีรีส์ PM ขึ้นมา
เราเริ่มต้นการพัฒนาซีรีส์ PM ด้วยเป้าหมายที่มั่นคง แต่การพัฒนาแทบจะไม่ราบรื่นและเราประสบปัญหามากมาย อย่างที่คุณได้ทราบในข้างต้นว่า ประสิทธิภาพและต้นทุนนั้นยากที่จะสมดุล เราผ่านแนวคิด มีการปรับเปลี่ยนรูปทรง และการคำนวณใหม่มากมาย
และเราก็มาถึงการเลือกใช้วัสดุที่มีความแข็งแรง เหมือนกับ ตัวถังรถยนต์ ที่ต้องใช้เหล็กกล้า การใช้วัสดุนี้ ทำให้มีความแข็งแรงสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป แม้ว่าความหนาของแผ่นเพลทนั้น จะบางกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป สิ่งนี้ทำให้เราสามารถสร้างความสมดุล ของต้นทุนและน้ำหนักได้ เราพอใจมากกับการหาวัสดุที่เหมาะสม แต่วิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์นั้น ก็แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไป เมื่อมีการนำวัสดุใหม่มาใช้ และเราก็มีปัญหาในการประมวลผล เพื่อให้มีความแม่นยำของมิติที่จำเป็นสำหรับการทำงานของลูกล้อ เราประเมินปัจจัยที่เป็นไปได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน และผ่านกระบวนการลองผิดลองถูก
ด้วยการผ่านกระบวนการแปรรูปซ้ำๆ และไม่เพียงแค่ลองผิดลองถูก เรายังสามารถบรรลุเป้าหมายด้วยประสิทธิภาพตามที่ตั้งใจไว้ในตอนแรก และเรายังประสบความสำเร็จในการลดการเกิดเสียงสะท้อนอีกด้วย เรโซแนนซ์ หมายถึง การสั่นของลูกล้อ ที่เกิดขึ้นระหว่างการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ด้วยความเร็วสูง การเกิดเรโซแนนซ์ จะสร้างโหลดส่วนเกินกับลูกล้อ และนำไปสู่ความเสียหายได้ง่าย การผสมผสานระหว่างการป้องกันการเกิดเสียงสะท้อนและวัสดุใหม่ที่ทนทานกว่าดังกล่าว ส่งผลให้ลูกล้อ มีอายุการใช้งานยาวนาน นอกจากนี้การเกิดเสียงสะท้อนยังทำให้เกิดเสียงรบกวน ซึ่งการป้องกันไม่ให้เกิดการสั่น ก็สามารถทำให้เสียงลดลงด้วย เราประสบความสำเร็จในการลดการเกิดเสียงสะท้อน ด้วยการพัฒนาโครงสร้างใหม่ ในส่วนของการเลี้ยว โดยมีร่องเฉพาะสำหรับลูกเหล็ก ทำหน้าที่เป็นตลับลูกปืน สิ่งนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยงานละเอียด ขจัดความไม่มั่นคงของผลิตภัณฑ์ทั่วไป และช่วยบำรุงรักษา ด้วยการทำงานที่เหนือกว่าเป็นเวลานาน
นอกเหนือจากการตอบสนองแนวคิดของผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงในตอนแรก ว่ามีความแข็งแรง เลี้ยวได้ง่าย มีน้ำหนักเบาและลดเสียงรบกวนได้ ซีรีส์ PM ยังกลายเป็นลูกล้อ ที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า อายุการใช้งานที่ยาวนาน หมายถึง ต้นทุนในการซื้อและเปลี่ยนสินค้าที่ลดลงตามสัดส่วน ซึ่งส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการดำเนินงานของลูกค้าได้ เราพอใจกับสิ่งนี้เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการพัฒนา ซีรีส์ PM เริ่มต้นด้วยความต้องการให้คงต้นทุนเท่าเดิม ในขณะที่สามารถสร้างลูกล้อเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม และมีประสิทธิภาพ ตรงใจลูกค้าของเรา ลูกค้าของเราจะมีความพึงพอใจมากขึ้น กับการลดต้นทุนลงได้ เมื่อเทียบกับต้นทุนเดิม
แม้ว่าสิ่งนี้จะแตกต่างกันไปตามการใช้งานของลูกค้า แต่เราก็ได้รับความคิดเห็นจากลูกค้า ที่มีความพึงพอใจเกี่ยวกับอายุการใช้งาน ที่เพิ่มขึ้นเกือบสามเท่า และลูกค้าที่ใช้สิ่งนี้ในงานลากจูง ก็ยังมีรายงานผลที่ดีให้แก่เรา เราจึงต้องการให้คุณลองใช้
ลูกล้อเป็น รุ่น PMS
คุณสมบัติของลูกล้อตาย รุ่น PMR : ลูกล้อ ที่ยึดอยู่กับที่
รหัสสินค้า |
---|
PMS-130GUBLB(R) |
PMS-130UWBLB(R) |
PMS-130WBLB(R) |
PMS-150AWLB(R) |
PMS-150GUBLB(R) |
PMS-150UWBLB(R) |
PMS-150WBLB(R) |
PMS-200AWLB(R) |
PMS-200GUBLB(R) |
PMS-200UWBLB(R) |
PMS-200WBLB(R) |
PMS-200WBLB(R)-G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | การรวมกันของ พิทช์ รูยาว | สต๊อปเปอร์ | ตลับลูกปืน ล้อ | ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ | วัสดุ ฟอยล์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,325.54 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 140.01 ถึง 220.00 | - | [ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟม | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 80 (90) | 80 (90) | - | - | - | - | 138 | โหลดหนัก | - | ใช่ | ใช่ | ก้านโยก พิมพ์ สต็อปเปอร์ คู่ที่แนบมา (ขวา) | ไนล่อน | ||
฿ 1,736.16 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ไม่ | 80(90) | 80(90) | 110 | 110 | 130 | 35 | 138 | โหลดหนัก | 90-90,80-80 | การมี | การมี | ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ขวา) | แผ่นเหล็กกล้า | ||
฿ 1,341.03 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | ยาง | ไม่ | 80(90) | 80(90) | 110 | 110 | 130 | 40 | 138 | โหลดปานกลาง | 90-90,80-80 | การมี | การมี | ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ขวา) | แผ่นเหล็กกล้า | ||
฿ 1,905.62 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | ยาง | ไม่ | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 42 | 138 | โหลดหนัก | 94-94,87-87 | การมี | การมี | ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ขวา) | อะลูมิเนียม | ||
฿ 1,378.40 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | - | [ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟม | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 87 (94) | 87 (94) | - | - | - | - | 138 | โหลดหนัก | - | ใช่ | ใช่ | ก้านโยก พิมพ์ สต็อปเปอร์ คู่ที่แนบมา (ขวา) | ไนล่อน | ||
฿ 2,090.61 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ไม่ | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 38 | 138 | โหลดหนัก | 94-94,87-87 | การมี | การมี | ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ขวา) | แผ่นเหล็กกล้า | ||
฿ 1,484.04 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | ยาง | ไม่ | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 138 | โหลดหนัก | 94-94,87-87 | การมี | การมี | ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ขวา) | แผ่นเหล็กกล้า | ||
฿ 3,211.01 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | ยาง | ไม่ | 105 (120) | 105 (120) | 144 | 144 | 200 | 45 | 156 | โหลดหนัก | 120-120,105-105 | การมี | การมี | ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ขวา) | อะลูมิเนียม | ||
฿ 2,644.05 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 220.01 ถึง 320.00 | - | [ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟม | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 105 (120) | 105 (120) | - | 144 | - | - | - | โหลดหนัก | - | ใช่ | ใช่ | ก้านโยก พิมพ์ สต็อปเปอร์ คู่ที่แนบมา (ขวา) | ไนล่อน | ||
฿ 3,309.21 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 250 | 320.01 ถึง 485.00 | 400 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ไม่ | 105 (120) | 105 (120) | 144 | 144 | 200 | 42 | 156 | โหลดหนัก พิเศษ | 120-120,105-105 | การมี | การมี | ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ขวา) | แผ่นเหล็กกล้า | ||
฿ 2,530.89 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | ยาง | ไม่ | 105 (120) | 105 (120) | 144 | 144 | 200 | 43 | 156 | โหลดหนัก | 120-120,105-105 | การมี | การมี | ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ขวา) | แผ่นเหล็กกล้า | ||
฿ 2,796.36 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | ยาง | ไม่ | 105 (120) | 105 (120) | 144 | 144 | - | 43 | 156 | โหลดหนัก | - | ใช่ | ใช่ | ก้านโยก พิมพ์ สต็อปเปอร์ คู่ที่แนบมา (ขวา) | - |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | การใช้งาน | โรงงานผลิต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง