1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

PMR รุ่น แผ่นเพลท ล้อ ชนิดแข็ง

PMR รุ่น แผ่นเพลท ล้อ ชนิดแข็ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 618.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ แนะนำสำหรับการลากจูงที่มีอายุการใช้งานที่ยอดเยี่ยมสมรรถนะในการเดินทางและการใช้งาน

สเปค

● แผ่นติดตั้ง A x B (มม.): 137 x 93
● ระยะพิทช์ติดตั้ง X x Y (มม.): 100 x 56
● P (มม.): 11.0
● ประเภท แผ่นเพลท
● พร้อม ตลับลูกปืนเม็ดกลม ตลับลูกปืนเรเดียล
● แบบอยู่กับที่

วัสดุ

● ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ: เหล็กกล้า
● กระบวนการเตรียมผิว โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง: ไตรวาเลนท์ unichrome plated
รหัสสินค้า
PMR-100GUB
PMR-100UWB
PMR-100WB
PMR-130GUB
PMR-130UWB
PMR-130WB
PMR-130WB-G
PMR-150AW
PMR-150WB
PMR-150WB-G
PMR-200AW
PMR-200GUB
PMR-200UWB
PMR-200WB
PMR-200WB-G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ตลับลูกปืน ล้อ วัสดุ ฟอยล์ JAN Code รหัสการสั่งซื้อ

฿ 776.39

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน -80.01 ถึง 140.00100[อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน--11580--โหลดหนักใช่ไนล่อน--

฿ 1,015.97

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน -140.01 ถึง 220.00180[ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟมความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน--11580--โหลดหนักใช่แผ่นเหล็กกล้า--

฿ 618.50

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน -80.01 ถึง 140.00120ยางไม่--11580--โหลดหนักใช่แผ่นเหล็กกล้า--

฿ 959.95

CASTER 1 ชิ้น 19 วัน 177140.01 ถึง 220.00180[อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อนไม่100561379313040โหลดปานกลางการมีไนล่อน4562182579225404-7184

฿ 1,338.65

CASTER 1 ชิ้น 1 วัน 177220.01 ถึง 320.00250[ยูรีเทน] ยูรีเทนไม่100561379313035โหลดหนักการมีแผ่นเหล็กกล้า--

฿ 633.77

CASTER 1 ชิ้น 1 วัน 177140.01 ถึง 220.00180ยางไม่100561379313040โหลดปานกลางการมีแผ่นเหล็กกล้า--

฿ 960.17

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน -140.01 ถึง 220.00180ยางไม่--137---โหลดหนักใช่---

฿ 1,529.00

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 198220.01 ถึง 320.00250ยางไม่100561379315042โหลดหนักการมีอะลูมิเนียม--

฿ 776.00

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 198140.01 ถึง 220.00200ยางไม่100561379315040โหลดหนักการมีแผ่นเหล็กกล้า--

฿ 1,081.97

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน -140.01 ถึง 220.00200ยางไม่--137---โหลดหนักใช่---

฿ 2,529.00

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 250220.01 ถึง 320.00300ยางไม่1126315110220045โหลดหนักการมีอะลูมิเนียม--

฿ 1,760.35

CASTER 1 ชิ้น 14 วัน 250220.01 ถึง 320.00250[อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อนไม่1126315110220043โหลดปานกลางการมีไนล่อน4562182579362404-7222

฿ 2,174.25

CASTER 1 ชิ้น 1 วัน 250320.01 ถึง 485.00400[ยูรีเทน] ยูรีเทนไม่1126315110220042โหลดหนัก พิเศษการมีแผ่นเหล็กกล้า--

฿ 1,565.64

CASTER 1 ชิ้น 14 วัน 250220.01 ถึง 320.00250ยางไม่1126315110220043โหลดหนักการมีแผ่นเหล็กกล้า--

฿ 1,751.69

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน -220.01 ถึง 320.00250ยางไม่--151--43โหลดหนักใช่---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม การใช้งาน โรงงานผลิต