(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดสวิงขนาดเล็กพิเศษ ที่ช่วยลดพื้นที่ที่ต้องใช้ในการเดินท่อ
ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม | รูปทรง | สากล | ทิศทางควบคุม | มิเตอร์วัดขาออก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อต่อ | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | C3604: ทองเหลือง |
ประเภทลูกบิด | มาตรฐาน | ประเภท น็อตล็อค | แหวน น๊อตตัวเมีย | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | -5:: 60 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.05:: 0.7 | ขนาด เกลียว T | M5×0.8 | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง