(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถดำเนินการป้องกันการสูญเสียแรง ความดัน และการรั่วไหลของอากาศได้พร้อมกันทำจาก ทองเหลือง สำหรับล้าง สายยาง ยูรีเทน
[คุณสมบัติ]
·การ การออกแบบ ไหลเต็มรูปแบบ:เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของ เครื่องมือ ลมและเครื่องจักร (สามารถป้องกันการสูญเสียแรง ความดัน การสูญเสีย อัตราการไหล และการรั่วไหลของอากาศในเวลาเดียวกัน)
·ลดการรั่วไหลของอากาศที่เกิดจากความเสียหายของปลั๊กและการ ชุบแข็ง ของบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ สัมผัสเดียว:การ การเชื่อมต่อสายไฟ แรงกด
·การ การออกแบบ แบบ Purge ช่วยป้องกันการตี สายยาง และการหดตัวระหว่างการถอด เครื่องมือ ด้วย ฟังก์ชั่น การขจัด ความดัน ตกค้าง ( สายยาง เครื่องมือ ฯลฯ )
· กลไก ล็อค เพื่อความปลอดภัย:ก้านโยก เปิดขึ้นก็ต่อเมื่อเสียบปลั๊กเข้าไป
·ไม่สามารถถอดปลั๊กได้จนกว่าจะมีการปิดกั้นอากาศด้วยคันโยก
·การ กระบวนการซีล ส่วน เกลียว ( เกลียว R):สามารถใช้สำหรับการวางท่อตามที่เป็นอยู่เนื่องจากส่วน เกลียว ถูกปิดผนึก
รหัสสินค้า |
---|
MFXP-6.5H-B |
MFXP-8H-B |
MFXP-8MH-B |
MFXP-10MH-B |
MFXP-11H-B |
MFXP-16H-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | บังคับ สายยาง (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,018.27 | COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 77.0 | φ6.5 | ||
฿ 1,018.73 | COUPLING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 79.5 | φ8 | ||
฿ 1,082.26 | COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 77.0 | MH-8 เฉพาะด้าน | ||
฿ 1,082.57 | COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 77.0 | MH-10 เฉพาะด้าน | ||
฿ 1,063.09 | COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 88.5 | φ11 | ||
฿ 1,455.55 | COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 97.5 | φ16 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ด้วย คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | วัสดุ ซีล | NBR (ยางไนไตรล์) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5::60 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 1.5 | สเปค | ประเภทการล้าง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง