1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน Mega flow x ทำจาก อะลูมิเนียม สำหรับ สายยาง ยูรีเทน ชนิดล้าง

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน Mega flow x ทำจาก อะลูมิเนียม สำหรับ สายยาง ยูรีเทน ชนิดล้าง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,011.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถดำเนินการป้องกันการสูญเสียแรง ความดัน และการรั่วไหลของอากาศได้พร้อมกันทำจาก อะลูมิเนียม สำหรับล้าง สายยาง ยูรีเทน

[คุณสมบัติ]
·การ การออกแบบ ไหลเต็มรูปแบบ:เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของ เครื่องมือ ลมและเครื่องจักร (สามารถป้องกันการสูญเสียแรง ความดัน การสูญเสีย อัตราการไหล และการรั่วไหลของอากาศในเวลาเดียวกัน)
·ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สัมผัสเดียวและ การออกแบบ ประเภทการล้างช่วยป้องกันไม่ให้ สายยาง แส้และหดตัวระหว่างการถอด เครื่องมือ ด้วย ฟังก์ชั่น การกำจัด ความดัน ตกค้าง ( สายยาง เครื่องมือ ฯลฯ ) รอง
· กลไก ล็อคความปลอดภัย:ก้านโยก เปิดขึ้นก็ต่อเมื่อเสียบปลั๊กเข้าไป
·ไม่สามารถถอดปลั๊กได้จนกว่าจะมีการปิดกั้นอากาศด้วยคันโยก

รหัสสินค้า
MFXP-6.5H
MFXP-8H
MFXP-8MH
MFXP-10MH
MFXP-11H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน)

฿ 1,011.29

COUPLING 1 ชิ้น 3 วัน 77.0φ6.5

฿ 1,011.91

COUPLING 1 ชิ้น 3 วัน 79.5φ8

฿ 1,075.14

COUPLING 1 ชิ้น 8 วัน 77.0MH-8 เฉพาะด้าน

฿ 1,075.45

COUPLING 1 ชิ้น 8 วัน 77.0MH-10 เฉพาะด้าน

฿ 1,056.12

COUPLING 1 ชิ้น 6 วัน 88.5φ11

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ ด้วย คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว เกลียวนอก/ ตัวเมีย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด
โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5::60
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 1.5 สเปค ประเภทการล้าง