1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ท่อโพลียูรีเทน Chiyoda

ท่อโพลียูรีเทน Chiyoda
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,423.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สายยาง ลมอ่อนเหมาะสำหรับท่อหุ่นยนต์ ความดัน ต่ำ
[คุณสมบัติ]
· ทนน้ำมัน ดีเยี่ยมและเหมาะสำหรับงานท่อลมในโรงงาน
· ความยืดหยุ่นดีเยี่ยม
·เชื่อมต่อกับ ข้อต่อสำหรับท่อ ได้อย่างง่ายดายด้วย ท่อ/ สายยาง อ่อนสุด
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับท่อลมทั่วไป (ท่ออุปกรณ์ เครื่องมือ ลม ฯลฯ )

รหัสสินค้า
CH-1-4X6-20
CH-1-4X6-50
CH-1-4X6-100SALE
CH-2-5X8-20SALE
CH-2-5X8-50
CH-2-5X8-100
CH-3-8X12-20SALE
CH-3-8X12-50
CH-3-8X12-100
CH-4-11X16-20SALE
CH-4-11X16-50SALE
CH-4-11X16-100
TH-1-4X6-20
TH-1-4X6-50
TH-1-4X6-100
TH-2-5X8-20
TH-2-5X8-50
TH-2-5X8-100
TH-3-8X12-20
TH-3-8X12-50
TH-3-8X12-100
TH-4-11X16-20
TH-4-11X16-50
TH-4-11X16-100
TH-6.5X10-20
TH-6.5X10-50
TH-6.5X10-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานOD
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ID
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] สี รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ความยาว (หมายเลข รุ่น สุดท้าย)
(ม.)

฿ 1,740.86

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน -6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส2020

฿ 3,533.68

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน -6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส2050

฿ 6,940.25

฿ 3,728.30

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส20100

฿ 2,475.82

฿ 1,273.81

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108ถึง 85ถึง 5[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส3020

฿ 6,046.26

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน -8ถึง 85ถึง 5[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส3050

฿ 12,098.39

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน -8ถึง 85ถึง 5[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส30100

฿ 5,033.94

฿ 2,608.08

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -12ถึง 158ถึง 8[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส4020

฿ 12,493.93

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน -12ถึง 158ถึง 8[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส4050

฿ 24,927.24

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน -12ถึง 158ถึง 8[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส40100

฿ 8,575.25

฿ 4,457.41

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016ถึง 2011ถึง 15[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส5520

฿ 21,413.68

฿ 11,813.93

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016ถึง 2011ถึง 15[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส5550

฿ 42,633.76

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน -16ถึง 2011ถึง 15[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส55100

฿ 1,423.25

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน -6ถึง 64ถึง 4ขาว2020

฿ 3,467.19

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน -6ถึง 64ถึง 4ขาว2050

฿ 6,873.76

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน -6ถึง 64ถึง 4ขาว20100

฿ 2,454.87

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน -8ถึง 85ถึง 5ขาว3020

฿ 6,046.26

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน -8ถึง 85ถึง 5ขาว3050

฿ 12,031.89

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน -8ถึง 85ถึง 5ขาว30100

฿ 5,033.94

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน -12ถึง 158ถึง 8ขาว4020

฿ 12,493.93

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน -12ถึง 158ถึง 8ขาว4050

฿ 24,927.24

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน -12ถึง 158ถึง 8ขาว40100

฿ 8,575.25

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน -16ถึง 2011ถึง 15ขาว5520

฿ 21,347.19

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน -16ถึง 2011ถึง 15ขาว5550

฿ 42,633.76

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน -16ถึง 2011ถึง 15ขาว55100

฿ 3,448.10

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน -10ถึง 106.5ถึง 7ขาว3520

฿ 8,529.33

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน -10ถึง 106.5ถึง 7ขาว3550

฿ 16,998.04

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน -10ถึง 106.5ถึง 7ขาว35100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง ตัดการใช้บริการ ไม่ วัสดุ ยูรีเทน
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / สุญญากาศ / ทนน้ำมัน วัสดุ ยูรีเทน โพลียูรีเทน
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -5:: 60 ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) -0.1:: 0.6 สุญญากาศ รองรับการใช้งาน ยอมรับได้

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สามารถเดินท่อด้วยฟิตติ้งแบบสวมเร็วได้หรือไม่
ตอบ: สายยางเป็นแบบชั้นเดียว แต่ใช้สำหรับการซีลภายในโดยเฉพาะ โปรดใช้ฟิตติ้งสำหรับสายยางหรือคัปปลิ้งแบบนัท