(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อแบบบิดเกลียวพร้อมฟิตติ้งที่เหมาะสำหรับปืนฉีดลมและเครื่องมือทำงาน
[คุณสมบัติ]
· สายยางมีความยืดหยุ่นและทนน้ำมันได้ดีเยี่ยม
· เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องมือลม เช่น ปืนเป่ากำจัดฝุ่นและบล็อกลม
· ความยืดหยุ่นดีเยี่ยม (คุณสมบัติแบบสปริง) เมื่อเทียบกับชนิด TPS
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับงานวางท่อสำหรับเครื่องมือลมและปืนฉีดลม
รหัสสินค้า |
---|
SPH-1003-0105Y |
SPH-1005-0105Y |
SPH-1008-0105Y |
SPH-1010-0105Y |
SPH-1203-0105Y |
SPH-1205-0105Y |
SPH-1208-0105Y |
SPH-1210-0105Y |
SPH-803-0105Y |
SPH-805-0105Y |
SPH-808-0105Y |
SPH-810-0105Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ID (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | ความยาว สายยาง (มิลลิเมตร) | ข้อต่อฟิตติ้ง มาตรฐาน T1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,207.97 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | 2500 | H6.5-G2FU | ||
฿ 1,720.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | 5000 | H6.5-G2FU | ||
฿ 2,177.95 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | 7500 | H6.5-G2FU | ||
฿ 2,527.66 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | 10000 | H6.5-G2FU | ||
฿ 1,496.72 ฿ 845.80 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | 2500 | H8-G2FU | ||
฿ 2,291.98 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | 5000 | H8-G2FU | ||
฿ 2,975.37 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | 7500 | H8-G2FU | ||
฿ 3,478.56 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | 10000 | H8-G2FU | ||
฿ 1,162.83 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | 2500 | H5-G2FU | ||
฿ 1,417.08 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | 5000 | H5-G2FU | ||
฿ 1,779.60 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | 7500 | H5-G2FU | ||
฿ 2,014.87 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | 10000 | H5-G2FU |
กำลังโหลด …
ชนิด | เกลียว | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | ยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / กันน้ำ / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน | สี | สีเหลือง |
จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) | 1 | วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -5:: 60 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) | -0.1:: 0.8 | สุญญากาศ รองรับการใช้งาน | ยอมรับได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง