(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้องอตัวผู้ที่ด้านนอกเป็นโลหะแข็งแรง เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีประกายไฟ
[คุณสมบัติ]
· แบบโลหะทั้งหมดและลำตัวเรซิ่นมีจำหน่าย
· แบบโลหะทั้งตัวมีความแข็งแรงดีเยี่ยมแม้ในสิ่งแวดล้อมที่เลวร้าย ขณะที่ตัวข้อต่อเรซิ่นมีน้ำหนักเบา
· สามารถระบุท่อที่เชื่อมต่อกับเครื่องจักรต่างๆได้อย่างง่ายดายเมื่อติดห่วงสี (จำหน่ายแยก)
· แหวนล็อคกันหมุน ช่วยป้องกันไม่ให้ท่อหมุนรอบ
· กระบวนการซีลส่วนสกรู (สกรู R): สามารถใช้สำหรับการวางท่อตามที่เป็นอยู่เนื่องจากส่วนเกลียวถูกปิดผนึก
· ข้อต่อและสกรูของข้องอและข้อต่อสามทางสามารถหมุนได้
· * นี่ไมใช่ข้อต่อแบบโรตารี
รหัสสินค้า |
---|
6-01ML-H |
6-02ML-H |
6-03ML-H |
6-M5ML-H |
8-01ML-H |
8-02ML-H |
8-03ML-H |
10-01ML-H |
10-02ML-H |
10-03ML-H |
10-04ML-H |
12-02ML-H |
12-03ML-H |
12-04ML-H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาด เกลียว T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 209.64 ฿ 137.80 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | R1/8 | ||
฿ 211.92 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | R1/4 | ||
฿ 242.64 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 6 | R3/8 | ||
฿ 224.06 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 6 | M5X0.8 | ||
฿ 233.26 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | R1/8 | ||
฿ 241.13 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | R1/4 | ||
฿ 245.38 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | R3/8 | ||
฿ 300.43 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | R1/8 | ||
฿ 296.04 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | R1/4 | ||
฿ 296.58 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | R3/8 | ||
฿ 332.47 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | R1/2 | ||
฿ 333.54 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | R1/4 | ||
฿ 334.24 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | R3/8 | ||
฿ 339.81 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | R1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สังกะสีอัลลอยด์ | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ / ความต้านทานสปัตเตอร์ | วัสดุส่วนเกลียว | C3604 (ทองเหลือง) |
วัสดุ ซีล | NBR (ยางไนไตรล์) | การเชื่อมต่อสายไฟ แบบยึดด้วยสกรู | ข้อต่องอ | ข้อศอก | ข้อศอก เกลียวนอก |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง