1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อคส่วนหัว CB

บล็อคส่วนหัว CB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,295.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บล็อคส่วนหัวสำหรับหัวขับแม่พิมพ์
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งแบบบีบอัดขนาดกะทัดรัด สามารถใช้ในพื้นที่แคบได้
· สามารถจับยึดได้ทุกทิศทางเพียงขันล็อคนัทให้แน่น
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับท่อลมของแม่พิมพ์

รหัสสินค้า
CB-203
CB-203A
CB-403
CB-603
CB-803
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสเปค ความยาวเต็ม
(มิลลิเมตร)

฿ 1,295.73

CHIYODA SCREW IN JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10จุดต่อซ้าย/ขวาแบบอิสระ123

฿ 1,691.23

SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10จุดต่อซ้าย/ขวาแบบรวม123

฿ 2,914.78

SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10จุดต่อซ้าย/ขวาแบบอิสระ211

฿ 4,411.93

SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10จุดต่อซ้าย/ขวาแบบอิสระ299

฿ 5,909.09

SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10จุดต่อซ้าย/ขวาแบบอิสระ387

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง แยก สกรู -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง หลายจุด บล็อค ส่วนหัว วัสดุ ทองเหลือง
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิดสกรู R ขนาดเกลียว 3/8