(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บุชชิ่งรองรับอากาศอัด น้ำอุตสาหกรรม และสุญญากาศ
รหัสสินค้า |
---|
B-1F-2M |
B-1F-2M-N |
B-2F-3M |
B-2F-3M-N |
B-2F-4M |
B-2F-4M-N |
B-3F-4M |
B-3F-4M-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเกลียว | สกรู ขนาดเกลียว ที่ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 74.45 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | ไม่ | 1/4 | 1/8 | ||
฿ 100.10 ฿ 57.62 | CHIYODA SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า] ด้วยการ ชุบผิวนิกเกิล | 1/4 | 1/8 | ||
฿ 93.84 ฿ 59.15 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | 3/8 | 1/4 | ||
฿ 124.47 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า] ด้วยการ ชุบผิวนิกเกิล | 3/8 | 1/4 | ||
฿ 158.12 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | ไม่ | 1/2 | 1/4 | ||
฿ 204.93 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า] ด้วยการ ชุบผิวนิกเกิล | 1/2 | 1/4 | ||
฿ 156.20 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | ไม่ | 1/2 | 3/8 | ||
฿ 202.77 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า] ด้วยการ ชุบผิวนิกเกิล | 1/2 | 3/8 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | บุชชิ่ง | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | R | ชนิดสกรู ที่ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง