1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้องอ PT / ซีรีส์บุชชิ่ง, นิปเปิล

ข้องอ PT / ซีรีส์บุชชิ่ง, นิปเปิล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 73.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นิปเปิลที่รองรับอากาศอัด น้ำอุตสาหกรรม และสุญญากาศ

สเปค

● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 10
● ของไหลที่ใช้งานได้: อากาศ น้ำ
● อุณหภูมิของไหล: -5 ถึง 60°C
● ความดันในการทำงาน: 1 MPa
● ซีล: พร้อมซีลเกลียว

วัสดุ

● ตัวสินค้าหลัก: ทองเหลือง
รหัสสินค้า
N-1M-1MSALE
N-1M-1M-N
N-2M-2M
N-2M-2M-N
N-3M-3MSALE
N-3M-3M-N
N-4M-4MSALE
N-4M-4M-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว ขนาดเกลียว

฿ 73.18

฿ 50.66

SCREW IN JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่1/8

฿ 101.73

SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10[ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า] ด้วยการ ชุบผิวนิกเกิล1/8

฿ 84.08

SCREW IN JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่1/4

฿ 108.87

SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10[ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า] ด้วยการ ชุบผิวนิกเกิล1/4

฿ 119.95

฿ 83.10

SCREW IN JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่3/8

฿ 156.24

SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10[ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า] ด้วยการ ชุบผิวนิกเกิล3/8

฿ 182.70

฿ 131.11

SCREW IN JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่1/2

฿ 238.63

SCREW IN JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10[ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า] ด้วยการ ชุบผิวนิกเกิล1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู หัวฉีด วัสดุ ทองเหลือง
ชนิดสกรู R