(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
PT ข้อต่องอ รองรับ อากาศอัด, น้ำใน อุตสาหกรรม, และสุญญากาศ
รหัสสินค้า |
---|
PL-1F-1M |
PL-1F-1M-N |
PL-1F-2M |
PL-1F-2M-N |
PL-2F-2M |
PL-2F-2M-N |
PL-2F-3M |
PL-2F-3M-N |
PL-3F-3M |
PL-3F-3M-N |
PL-3F-4M |
PL-3F-4M-N |
PL-4F-4M |
PLS-1F-1M |
PLS-1F-2M |
PLS-2F-2M |
PLS-2F-3M |
PLS-3F-3M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเกลียว | สกรู ขนาดเกลียว ที่ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 90.55 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ทองแดง] ทองเหลือง | ไม่ | 1/8 | 1/8 | ||
฿ 120.25 | CHIYODA SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ทองแดง] ทองเหลือง | [ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า] ด้วยการ ชุบผิวนิกเกิล | 1/8 | 1/8 | ||
฿ 99.39 ฿ 64.01 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ทองแดง] ทองเหลือง | ไม่ | 1/4 | 1/8 | ||
฿ 124.52 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ทองแดง] ทองเหลือง | [ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า] ด้วยการ ชุบผิวนิกเกิล | 1/4 | 1/8 | ||
฿ 116.06 ฿ 75.40 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ทองแดง] ทองเหลือง | ไม่ | 1/4 | 1/4 | ||
฿ 151.98 | CHIYODA SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ทองแดง] ทองเหลือง | [ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า] ด้วยการ ชุบผิวนิกเกิล | 1/4 | 1/4 | ||
฿ 121.78 ฿ 90.23 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ทองแดง] ทองเหลือง | ไม่ | 3/8 | 1/4 | ||
฿ 152.21 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ทองแดง] ทองเหลือง | [ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า] ด้วยการ ชุบผิวนิกเกิล | 3/8 | 1/4 | ||
฿ 225.11 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ทองแดง] ทองเหลือง | ไม่ | 3/8 | 3/8 | ||
฿ 288.95 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ทองแดง] ทองเหลือง | [ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า] ด้วยการ ชุบผิวนิกเกิล | 3/8 | 3/8 | ||
฿ 236.02 ฿ 187.80 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ทองแดง] ทองเหลือง | ไม่ | 1/2 | 3/8 | ||
฿ 295.49 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ทองแดง] ทองเหลือง | [ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า] ด้วยการ ชุบผิวนิกเกิล | 1/2 | 3/8 | ||
฿ 476.00 ฿ 393.37 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ทองแดง] ทองเหลือง | ไม่ | 1/2 | 1/2 | ||
฿ 721.04 | CHIYODA SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | SUS304 | ไม่ | 1/8 | 1/8 | ||
฿ 764.93 ฿ 441.52 | CHIYODA SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | ไม่ | 1/4 | 1/8 | ||
฿ 826.22 ฿ 482.51 | CHIYODA SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | ไม่ | 1/4 | 1/4 | ||
฿ 900.86 | SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | SUS304 | ไม่ | 3/8 | 1/4 | ||
฿ 993.42 | CHIYODA SCREW IN JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | SUS304 | ไม่ | 3/8 | 3/8 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | ข้อศอก PT | ชนิดสกรู | R |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู ที่ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง