1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภทปลั๊กหมุนฟรี มุม II

ประเภทปลั๊กหมุนฟรี มุม II
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 518.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลั๊กแบบหมุนซึ่งใช้ ยางกันกระแทก ยูรีเทน ที่โค้งงอได้อย่างอิสระ

[คุณสมบัติ]
·ดูดซับแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากเครื่องมือพัลส์และเครื่องมือที่โดดเด่นช่วยลดภาระคนงานและยืดอายุการใช้งานของข้อต่อ
·ส่วน ยางกันกระแทก โฟม ยูรีเทน ยืดหยุ่นได้อย่างอิสระ (90 °ไปทางหนึ่ง)

คุณสมบัติ

● เนื่องจาก โรตารี่ปลั๊ก ได้อย่างอิสระจึงเป็นไปตามการเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติเช่นการหมุนแบบสั่น

การใช้

● ชิ้นส่วนมือเช่น เครื่องมือ ลม

สเปค

● ความดัน ใช้งานสูงสุด (mpa): 0.8
● ของไหล ทำงาน: อากาศ
● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -5 ถึง 60 ° c

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: แผ่นเหล็กนิกเกิล + แผ่นนิกเกิลทองเหลือง + เรซินยูรีเทน
● ยางซีล: ยางไนไตรล์ (NBR)
รหัสสินค้า
FA2L-2M-PU
FA2L-3M-PU
FA2S-2M-PU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด เกลียว ความยาว ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)

฿ 520.73

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน R1 / 498.7

฿ 521.84

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน R3 / 899.7

฿ 518.00

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน R1 / 489.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด บิด ประเภทข้อต่อ ชนิดเกลียว เกลียวนอก/ ตัวเมีย ปลั๊ก (เกลียวนอก)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ชุบผิวนิกเกิล วัสดุ ซีล ไม่มี วัสดุ กระบวนการซีล ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด
โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการเปิดสองทาง สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5::60
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 0.8