1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกลียวนอก หัวฉีด ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ข้อต่อ วาล์ว สูง

เกลียวนอก หัวฉีด ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ข้อต่อ วาล์ว สูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 115.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อแบบ single-action น้ำหนักเบาพร้อมท่อลมขนาดกะทัดรัดพิเศษ
[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ แอคชั่นเดียวเปิดใช้งานเพียงแค่ดันปลั๊ก
·มีโครงสร้างที่ดึงปลอกไปทางด้านปลั๊กและไม่เสี่ยงต่อการหลุดออกเมื่อลาก
·มีสองประเภทให้เลือก: อะลูมิเนียม และ ทองเหลือง
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับท่อลมทั่วไป (ท่ออุปกรณ์ เครื่องมือ ลม ฯลฯ )

รหัสสินค้า
H-10P
H-20P
H-30P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด เกลียว ความยาว ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)

฿ 134.26

COUPLING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10R1 / 840.0

฿ 115.10

COUPLING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -R1 / 443.0

฿ 171.50

COUPLING 1 ชิ้น 8 วัน 10R3 / 845.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ ชนิดเกลียว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ชุบผิวนิกเกิล
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5::60
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 1 สเปค หัวฉีด

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ไม่สามารถต่อปลั๊กเข้ากับซ็อกเก็ตได้
ตอบ: ด้วยโครงสร้างติดตั้ง/ถอดแบบพิเศษ ทำให้ปลอกสวมแน่นขยับยาก ให้ออกแรงกดปลั๊กให้เข้าที่
คำถาม: ไม่สามารถถอดปลั๊กออกได้
ตอบ: ดันปลอกเข้าทางปลั๊กเพื่อถอดออก ซึ่งจะเป็นทิศทางที่หันออกจากคัปปลิ้ง