(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อตัวผู้ที่ด้านนอกเป็นโลหะแข็งแรง เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่มีประกายไฟ
[คุณสมบัติ]
· แบบโลหะทั้งหมดและลำตัวเรซิ่นมีจำหน่าย
· โลหะทุกประเภทมีความแข็งแรงเป็นเลิศภายใต้สภาวะที่ยากลำบาก ในขณะที่ประเภทตัวเรือนเรซินมีน้ำหนักเบา
· ท่อที่เชื่อมต่อกับเครื่องจักรอื่นอาจถูกระบุได้ง่ายเมื่อแหวนแสดงสถานะ (แยกจำหน่าย) แนบมาด้วย
· แหวนล็อคการหมุนป้องกันการหยุดการหมุนของท่อ
· กระบวนการซีลองค์ประกอบสกรู (สกรู R): สามารถใช้สำหรับการวางท่อตามที่เป็นเนื่องจากกระบวนการซีล องค์ประกอบสกรู
· องค์ประกอบของตัวเครื่องและสกรูของข้อต่องอและทีเกลียวกลางสามารถหมุนได้
· *ไม่ใช่ประเภทแกนหมุน
รหัสสินค้า |
---|
6-01M-H |
6-02M-H |
6-03M-H |
6-M5M-H |
8-01M-H |
8-02M-H |
8-03M-H |
10-01M-H |
10-02M-H |
10-03M-H |
10-04M-H |
12-02M-H |
12-03M-H |
12-04M-H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาด เกลียว T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 103.82 ฿ 68.43 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | R1/8 | ||
฿ 109.96 ฿ 72.00 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | R1/4 | ||
฿ 157.86 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 6 | R3/8 | ||
฿ 125.51 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 6 | M5X0.8 | ||
฿ 121.23 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | R1/8 | ||
฿ 125.02 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | R1/4 | ||
฿ 150.14 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 8 | R3/8 | ||
฿ 172.06 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | R1/8 | ||
฿ 154.62 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | R1/4 | ||
฿ 161.52 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | R3/8 | ||
฿ 175.08 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | R1/2 | ||
฿ 180.31 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | R1/4 | ||
฿ 182.85 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | R3/8 | ||
฿ 200.96 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 12 | R1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ / ความต้านทานสปัตเตอร์ | วัสดุส่วนเกลียว | C3604 (ทองเหลือง) |
วัสดุ ซีล | NBR (ยางไนไตรล์) | การเชื่อมต่อสายไฟ แบบยึดด้วยสกรู | ขั้วต่อ เกลียวนอก | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง