(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายยางแบบบิดเกลียวแรงบิดสูงที่ป้องกันการหย่อนของสาย
รหัสสินค้า |
---|
SS804-50 |
SS806-50 |
SS808-50 |
WS804 |
WS804GR |
WS804Y |
WS806 |
WS806GR |
WS806Y |
WS808 |
WS808GR |
WS808Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | ช่วงการดำเนินงาน (มิลลิเมตร) | การ การชุบผิว ข้อต่อฟิตติ้ง | ระเบิดปืน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,237.85 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | สีเทา | 2450 | พร้อมฟิตติ้งชุบผิว | มี | ||
฿ 2,459.75 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | สีเทา | 3650 | พร้อมฟิตติ้งชุบผิว | มี | ||
฿ 2,681.65 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | สีเทา | 4750 | พร้อมฟิตติ้งชุบผิว | มี | ||
฿ 1,337.81 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | สีเทา | 2450 | พร้อมฟิตติ้งชุบผิว | ไม่มี | ||
฿ 1,395.22 ฿ 697.75 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีเทา | 2450 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,395.22 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | สีเหลือง | 2450 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,515.87 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | สีเทา | 3650 | พร้อมฟิตติ้งชุบผิว | ไม่มี | ||
฿ 1,556.27 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | สีเทา | 3650 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,577.22 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | สีเหลือง | 3650 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,738.27 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | สีเทา | 4750 | พร้อมฟิตติ้งชุบผิว | ไม่มี | ||
฿ 1,738.27 | TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | สีเทา | 4750 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,759.21 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | สีเหลือง | 4750 | ไม่มี | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | เกลียว | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | OD(Ø) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
OD [ความแตกต่าง] | ถึง 8 | ID(Ø) | 5 | วัสดุ | ยูรีเทน |
ID [ความแตกต่าง] | ถึง 5 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / กันน้ำ / สุญญากาศ / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน |
จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) | 1 | วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -5:: 60 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) | -0.1:: 0.8 | สุญญากาศ รองรับการใช้งาน | ยอมรับได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง