1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Touch Connector FUJI, ชนิด H, Single Banjo

Touch Connector FUJI, ชนิด H, Single Banjo
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 412.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

Single Banjo มีผิวโลหะที่แข็งแรง เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่เกิดประกายไฟ

รหัสสินค้า
12-02S1-H
12-03S1-H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด เกลียว T

฿ 412.23

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน -R1/4

฿ 412.40

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R3/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ / ความต้านทานสปัตเตอร์ วัสดุส่วนเกลียว C3604 (ทองเหลือง)
วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) การเชื่อมต่อสายไฟ แบบยึดด้วยสกรู ข้อต่องอ ข้อศอก ข้อต่อลม (Banjo)
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) 12