(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวควบคุมความเร็วโลหะที่แข็งแรง
รหัสสินค้า |
---|
6-01SC-O-H |
6-02SC-O-H |
6-M5SC-O-H |
8-01SC-O-H |
8-02SC-O-H |
8-03SC-O-H |
10-02SC-O-H |
10-03SC-O-H |
12-03SC-O-H |
12-04SC-O-H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (φ) | ขนาด เกลียว T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 552.87 | CHIYODA SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | R1/8 | ||
฿ 541.20 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | R1/4 | ||
฿ 539.96 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | M5X0.8 | ||
฿ 585.82 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | R1/8 | ||
฿ 586.52 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | R1/4 | ||
฿ 670.00 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | R3/8 | ||
฿ 723.84 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | R1/4 | ||
฿ 738.13 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | R3/8 | ||
฿ 852.74 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | R3/8 | ||
฿ 891.21 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | R1/2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม | รูปทรง | ข้อต่องอ | ทิศทางควบคุม | มิเตอร์วัดขาออก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อต่อ | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | วัสดุ | C3604: ทองเหลือง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน / ความต้านทานสปัตเตอร์ |
วัสดุส่วนเกลียว | C3604: ทองเหลือง | ประเภทลูกบิด | มาตรฐาน | ประเภท น็อตล็อค | ลบมุมด้วยระนาบขนานสองเส้น |
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | -5:: 60 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.05:: 0.7 | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง