(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อเรซิ่นที่มียางทนการเสียดสีเป็นส่วนประกอบ
[คุณสมบัติ]
· ทำจากยางที่ทนการเสียดสีซึ่งมีคุณสมบัติทนการเสียดสีดีเยี่ยมเป็น 3 เท่าของรุ่น TAC SD-A
· ใช้ยางนำไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิต
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้ในโรงงาน เรือ อู่ต่อเรือ ไซต์งานวิศวกรรมโยธา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
· สำหรับงานดูดและส่งโดยใช้เครื่องลำเลียงระบบสุญญากาศและชูตเตอร์
· สำหรับงานดูดและส่งสารละลายข้น ซีเมนต์เผาซินเทอร์ กรวด แร่เหล็ก และอื่นๆ
· สำหรับงานดูดและส่งวัตถุที่เป็นข้าว เช่น ข้าวเปลือก ข้าว และข้าวสาลี
รหัสสินค้า |
---|
25101-38-[1-50/1] |
25101-50-[1-50/1] |
25101-65-[1-50/1] |
25101-75-[1-50/1] |
25101-90-1 |
25101-90-[2-50/1] |
25101-100-[1-50/1] |
25101-150-[1-20/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มม.) | OD (Ø) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (นิ้ว) | ความดัน อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (MPa) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 38 | 47.0 | 130 | 1 1/2 | 0.15 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | 60.5 | 165 | 2 | 0.12 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 65 | 75.1 | 195 | 2 1/2 | 0.12 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 75 | 89.6 | 210 | 3 | 0.10 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 90 | 104.2 | 300 | 3 1/2 | 0.10 | - | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 90 | 104.2 | 300 | 3 1/2 | 0.10 | 2 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 100 | 118.4 | 330 | 4 | 0.10 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 150 | 172.0 | 675 | 6 | 0.10 | 1 ~ 20 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ / ผง / ฟู้ดส์ / ปูนซีเมนต์ / ธัญพืช | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | ประสิทธิภาพการ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ความต้านทานการกัดกร่อน / สุญญากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | ยาง ทนการเสียดสี + พีวีซี แข็ง | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | สีดำ |
ใช้ช่วงอุณหภูมิดูด(℃) | -20 to 50 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน, การส่งมอบ(℃) | -20 to 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง