1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คัปปลิ้ง Straub ชนิด FX

คัปปลิ้ง Straub ชนิด FX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้เป็นข้อต่อท่ออ่อน + ท่ออ่อน
· โปรดทราบว่า สำหรับท่อขนาด 77E, 99E และ 117E สินค้านี้ยังใช้เป็นข้อต่อท่ออ่อน + ท่อเหล็กได้ด้วย

รหัสสินค้า
FX-90E
FX-143E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอก D1
(มิลลิเมตร)
ปลอก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D2
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของปลอก L
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท tp
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว

฿ 100.00

KFC HOSE COUPLING 1 ชิ้น ขอราคา 89.211995.51.590

฿ 100.00

KFC HOSE COUPLING 1 ชิ้น ขอราคา 143174110.52.5143

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อสำหรับท่อ วัสดุ SUS304 รูปทรง แบบตรง
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง Strub · คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน การเชื่อมต่อสายไฟ