(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็น ข้อต่อฟิตติ้ง ดักส์/ท่อลม ที่ช่วยให้ อุปกรณ์เสริม ท่อดักส์ ได้อย่างราบรื่น
รหัสสินค้า |
---|
S-DC-075 |
S-DC-100 |
S-DC-125 |
S-DC-150 |
S-DC-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | KFC HOSE COUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 75 | ||
฿ 243.30 | KFC HOSE COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | ||
฿ 621.56 | KFC HOSE COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | ||
฿ 651.21 | KFC HOSE COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | ||
฿ 100.00 | KFC HOSE COUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 200 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | หัวฉีด | วัสดุ | PE |
---|---|---|---|---|---|
ปะเก็น | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง