1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอเดี่ยวแบบตายาว ชนิด MMLEH

ตะขอเดี่ยวแบบตายาว ชนิด MMLEH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 96.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เหล็กยึด สำหรับ พื้นผิว ผนังและ พื้น พื้นผิวสามารถใช้เป็น เทอร์มินอล ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับไม้แขวน โซ่ ฯลฯ

รหัสสินค้า
MMLEH030
MMLEH050
MMLEH060
MMLEH080
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า
(กิโลกรัม)

฿ 96.00

SINGLE HOOKS 1 ชิ้น 31 วัน 2792

฿ 180.74

SINGLE HOOKS 1 ชิ้น 31 วัน 45158

฿ 659.00

SINGLE HOOKS 1 ชิ้น 11 วัน 601812

฿ 348.48

SINGLE HOOKS 1 ชิ้น 31 วัน 802416

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ตะขอ เดียว วัสดุ ตะขอ สแตนเลส (SUS304) วิธีการติดตั้ง ประเภทการ ตัวยึด สกรู
วัสดุ สเตนเลส (SUS304)