1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอเดี่ยวเพลทสแตนเลส

ตะขอเดี่ยวเพลทสแตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 228.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เหล็กยึด กันสะเทือนทำจาก SUS-304 ช่วยป้องกัน สนิม ได้ดีขึ้น

รหัสสินค้า
MMPH030
MMPH060
MMPH080
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า
(กิโลกรัม)

฿ 228.76

SINGLE HOOKS 1 ชิ้น 31 วัน 7.525.53

฿ 390.51

SINGLE HOOKS 1 ชิ้น 31 วัน 144420

฿ 1,492.00

SINGLE HOOKS 1 ชิ้น 11 วัน 165030

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ตะขอ เดียว วัสดุ ตะขอ สแตนเลส (SUS304) วิธีการติดตั้ง ประเภทการ ตัวยึด สกรู
วัสดุ สเตนเลส (SUS304)