(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ มุม แบบสัมผัสเพียงครั้งเดียวช่วยลดความยุ่งยากในการใส่และถอดออก
รหัสสินค้า |
---|
2FAS-6.5H-CHS |
3FAS-8H-CHS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,491.84 | COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 91.2 | 6.5 × 10 | ||
฿ 1,494.01 | COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 95.8 | 8 × 12 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ด้วย คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า ชุบผิวนิกเกิล | วัสดุ ซีล | NBR (ยางไนไตรล์) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5::60 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 1.5 | สเปค | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ มุม ฟรี | โอริง | ที่มีจำหน่าย |
การ อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง