(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ขา ยึดสำหรับวงดนตรียืน
·ประเภทการเชื่อม แผ่นเพลท
· การ อุปกรณ์รองรับท่อ แนวตั้งแบบ ประหยัดพื้นที่ สามารถทำได้โดยใช้ร่วมกับแถบแขวน
·เมื่อใช้สายแขวนให้ใช้ " ข้อต่อฟิตติ้ง A10368AP" เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน
· แผ่นเพลท มีความหนาเนื่องจากกระบวนการกด แผ่นเพลท
·ใช้หมุด สกรู ฯลฯ สำหรับการติดตั้ง
· การขัดเงา ชุบ สังกะสี การชุบผิวด้วยไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
A10372-0014 |
A10372-0029 |
A10372-0033 |
A10372-0048 |
A10389-0011 |
A10389-0026 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 72.00 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 30 | |
฿ 68.00 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 35 | ||
฿ 77.07 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 40 | ||
฿ 72.00 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 45 | |
฿ 184.65 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 30 | ||
฿ 281.53 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 40 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 25 | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง