1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ รูปทรงตัว U ตัว ยูพร้อม แผ่นเพลท วง U กันสั่นสะเทือน รวมด้วยไฟฟ้าชุบสังกะสี / สเตนเลส)

ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ รูปทรงตัว U ตัว ยูพร้อม แผ่นเพลท วง U กันสั่นสะเทือน รวมด้วยไฟฟ้าชุบสังกะสี / สเตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 250.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แถบ U อุปกรณ์รองรับท่อ สั่นสะเทือนสำหรับท่อ SGP10 มม. พร้อม ยาง

[คุณสมบัติ]
- ผลิตภัณฑ์ นี้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถลดการส่งผ่านการสั่นสะเทือนได้อย่างเห็นได้ชัด
- ประกอบด้วยแถบ U พร้อม แพ้ด ยาง ที่ พื้นผิว ด้านใน (พื้นผิว สัมผัสกับ ท่อเหล็ก)
- ซีรีส์นี้ออกแบบมาเพื่อช่วยในการป้องกันการสั่นสะเทือน
- แถบ U เพียงอย่างเดียวไม่สามารถลดการส่งผ่านการสั่นสะเทือนได้อย่างเห็นได้ชัด
- ควรยึดสายรัดเข้ากับ เฟรม ตัวเครื่อง หรือ พุก สอดคล้องกัน
- ควร คลองเลื่อย ระหว่าง เฟรม และ ตัวเครื่อง ด้วย
- เนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพของ ยาง มีความเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพเนื่องจากผลกระทบของรังสี UV ฯลฯ เมื่อนำไปใช้ภายนอก
- ใช้สำหรับท่อในร่ม

รหัสสินค้า
A12090-0020
A12090-0034
A12090-0049
A12090-0053
A12090-0091
A13153-0026
A13153-0045
A13153-0064
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ท่อเหล็ก (A) เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 280.39

AKG U BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 16 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี20 ก3/427.2

฿ 309.34

AKG U BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 40เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี25 ก134

฿ 250.06

AKG U BOLT 1 ชิ้น 8 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 50เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี32 ก1 1/442.7

฿ 265.55

AKG U BOLT 1 ชิ้น 8 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 50เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี40 ก1 1/248.6

฿ 493.34

AKG U BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 13 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี100 ก4114.3

฿ 780.58

AKG U BOLT 1 ชิ้น 15 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30[สเตนเลส] SUS304ไม่20 ก3/427.2

฿ 878.71

AKG U BOLT 1 ชิ้น 17 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 40[สเตนเลส] SUS304ไม่25 ก134

฿ 801.80

AKG U BOLT 1 ชิ้น 6 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 50[สเตนเลส] SUS304ไม่40 ก1 1/248.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบการสั่นสะเทือน ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อเหล็ก SGP ความหนาของ ยาง(มิลลิเมตร) 10
ปริมาณ(ชิ้น) 1