1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก แนวตั้งพร้อมแถบยืน CL กันการสั่นสะเทือน ยาง 3 ที (สังกะสีด้วย ไฟฟ้า / สเตนเลส)

ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก แนวตั้งพร้อมแถบยืน CL กันการสั่นสะเทือน ยาง 3 ที (สังกะสีด้วย ไฟฟ้า / สเตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 127.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แถบแนวตั้งเสริมป้องกันการสั่นสะเทือนสำหรับท่อ เหล็กกล้า เคลือบ พื้นผิว
·ติดตั้งด้วย ยาง ขนาด 3 มม.
· ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่สามารถลดอัตราการส่งผ่านการสั่นสะเทือนโดยเฉพาะได้
· การขัดเงา ด้วยไฟฟ้า

รหัสสินค้า
A10342-0015
A10342-0072
A10342-0119
A10360-0013
A10360-0028
A10360-0032
A10360-0047
A10360-0051
A10360-0066
A10360-0085
A10360-0090
A10360-0117
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ท่อเหล็ก (A) เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 127.62

AKG PIPE SUPPORTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี15 ก1/225.7

฿ 169.16

AKG PIPE SUPPORTS 1 ชิ้น 13 วัน 70 ถึงน้อยกว่า 80[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี65 ก2 1/279.9

฿ 670.89

AKG PIPE SUPPORTS 1 ชิ้น 6 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี150 ก6170.2

฿ 445.94

AKG PIPE SUPPORTS 1 ชิ้น 10 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30[สเตนเลส] SUS304ไม่15 ก1/225.7

฿ 465.29

AKG PIPE SUPPORTS 1 ชิ้น 10 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 40[สเตนเลส] SUS304ไม่20 ก3/431.2

฿ 497.34

AKG PIPE SUPPORTS 1 ชิ้น 10 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 40[สเตนเลส] SUS304ไม่25 ก137.6

฿ 569.30

AKG PIPE SUPPORTS 1 ชิ้น 10 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 50[สเตนเลส] SUS304ไม่32 ก1 1/446.3

฿ 593.49

AKG PIPE SUPPORTS 1 ชิ้น 10 วัน 50 ถึงน้อยกว่า 60[สเตนเลส] SUS304ไม่40 ก1 1/252.2

฿ 609.21

AKG PIPE SUPPORTS 1 ชิ้น 10 วัน 60 ถึงน้อยกว่า 70[สเตนเลส] SUS304ไม่50 ก264.1

฿ 657.59

AKG PIPE SUPPORTS 1 ชิ้น 10 วัน 70 ถึงน้อยกว่า 80[สเตนเลส] SUS304ไม่65 ก2 1/279.9

฿ 721.69

AKG PIPE SUPPORTS 1 ชิ้น 10 วัน 90 ถึงน้อยกว่า 100[สเตนเลส] SUS304ไม่80 ก392.7

฿ 1,425.74

AKG PIPE SUPPORTS 1 ชิ้น 17 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200[สเตนเลส] SUS304ไม่125 ก5143.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบการสั่นสะเทือน ประเภท ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก การเคลือบผิว ความหนาของ ยาง(มิลลิเมตร) 3
ปริมาณ(ชิ้น) 1