(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
·สายรัดแบบโคมไฟสำหรับใช้กับท่อ SGP
[คุณสมบัติ]
·สายรัดแบบโคมไฟสำหรับใช้กับท่อ SGP
·ชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
A10326-0026 |
A10326-0045 |
A10326-0050 |
A10326-0064 |
A10326-0079 |
A10326-0083 |
A10326-0098 |
A10326-0115 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ท่อเหล็ก (A) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 59.54 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 20 ก | 3/4 | 27.2 | ||
฿ 72.00 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | 25 ก | 1 | 34 | |
฿ 96.77 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 32 ก | 1 1/4 | 42.7 | |
฿ 98.67 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 40 ก | 1 1/2 | 48.6 | |
฿ 126.86 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | 50 ก | 2 | 60.5 | |
฿ 146.29 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | 65 ก | 2 1/2 | 76.3 | |
฿ 159.62 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | 80 ก | 3 | 89.1 | |
฿ 169.91 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 100 ก | 4 | 114.3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แถบแนวตั้ง | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน | SGP |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง