(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แฮงเกอร์สำหรับท่อระบายน้ำเหล็กหล่อ
[คุณสมบัติ]
· แฮงเกอร์สำหรับท่อระบายน้ำเหล็กหล่อ
· การชุบผิวด้วยไฟฟ้า สังกะสี การขัดเงา
รหัสสินค้า |
---|
A10161-0010 |
A10161-0024 |
A10161-0039 |
A10161-0043 |
A10161-0058 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (A) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 88.39 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | 50A | 2 | 62 | |
฿ 120.00 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | 75A | 3 | 84 | |
฿ 137.15 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 100A | 4 | 109 | |
฿ 321.15 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 125A | 5 | 134 | |
฿ 360.00 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 150A | 6 | 159 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วงแขวน | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท สายยาง ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก เหล็กหล่อ สำหรับระบายน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง