1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดท่อแบบแขวนพร้อมลิ้นแขวนชนิดประกอบ

ตัวยึดท่อแบบแขวนพร้อมลิ้นแขวนชนิดประกอบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 114.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แฮงเกอร์ชนิดประกอบสำหรับท่อดักท์แบบเกลียว
· ในชุดประกอบด้วย "ลิ้นแขวน A10312" กับ "ชนิดประกอบ A10224 ที่ไม่มีลิ้นแขวน SP"
· การชุบผิวด้วยไฟฟ้า สังกะสี การขัดเงา

รหัสสินค้า
A10225-0019
A10225-0023
A10225-0038
A10225-0042
A10225-0057
A10225-0061
A10225-0076
A10225-0095
A10225-0108
A10225-0112
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ขนาด รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 131.43

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 80 ถึงน้อยกว่า 90ø 7580

฿ 114.33

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 5 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200ø 100103

฿ 194.15

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 12 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200ø 125128

฿ 124.00

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 7 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200ø 150153

฿ 245.55

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 12 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200ø 175178

฿ 245.55

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 7 วัน 200 ถึงน้อยกว่า 300ø 200203

฿ 356.21

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 5 วัน 200 ถึงน้อยกว่า 300ø 225228

฿ 363.69

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 5 วัน 200 ถึงน้อยกว่า 300ø 250253

฿ 555.43

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 200 ถึงน้อยกว่า 300ø 275278

฿ 382.81

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 10 วัน 300 ถึงน้อยกว่า 400ø 300303

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วงแขวน วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท สายยาง ใช้งานได้ ท่อดักส์ เกลียว
กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี ปริมาณ(ชิ้น) 1