(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สำหรับโครงฝ้า QL JFE (เดิมคือ Kawasaki Kenzai) เท่านั้น
· แฮงเกอร์ทำจากแผ่นเหล็กกล้าชุบสังกะสี ความหนา 2.3 มม.
· โหลดคงที่ที่อนุญาต: 1323 N (135 กก.)
· ตำแหน่งติดตั้งของแฮงเกอร์คือ 300 มม. สำหรับความกว้างของโครงฝ้า และสามารถเลือกตามความยาวของโครงฝ้าได้อย่างอิสระ
ชนิด | แขวนชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับวง | วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี |
---|---|---|---|---|---|
รูปแบบ เด็ค | โครงฝ้า QL | โหลดไฟฟ้า คงที่ที่อนุญาต(kgf) | 135 | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สลักเกลียว แขวน | W3/8 |
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 | รหัสรุ่น/ Part number รหัสรุ่น/ Part number) | เหล็กยึดแฮงเกอร์ | ความกว้างของดาดฟ้า | 185 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A10287-0011 ในชุด ไพพ์แฮงเกอร์สำหรับโครงฝ้า KAWAKEN QL
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง